Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.37 € | 1 | 37 jours | 10 | 100 | 120 | 40 | ||
298.09 € | 1 | 24 jours | 10 | 100 | 120 | 60 | ||
19.84 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 16 | 10 | ||
21.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 16 | 15 | ||
20.41 € 9.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 16 | 20 | |
20.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 18 | 10 | ||
19.51 € 10.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 15 | |
23.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 18 | 16 | ||
21.31 € 10.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 20 | |
28.93 € | 10 | 38 jours | 10 | 12 | 18 | 25 | ||
30.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 18 | 30 | ||
24.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 13 | 19 | 15 | ||
26.39 € | 1 | 6 jours | 10 | 13 | 19 | 20 | ||
24.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 14 | 20 | 15 | |
26.41 € | 1 | 6 jours | 10 | 14 | 20 | 20 | ||
25.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 21 | 15 | ||
27.79 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 21 | 20 | ||
26.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 22 | 15 | ||
27.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 22 | 16 | ||
28.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 22 | 20 | ||
30.91 € | 1 | 37 jours | 10 | 16 | 22 | 25 | ||
36.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 22 | 30 | ||
40.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 22 | 35 | |
27.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 18 | 24 | 15 | ||
30.21 € | 1 | 37 jours | 10 | 18 | 24 | 20 | ||
32.52 € | 10 | 38 jours | 10 | 18 | 24 | 25 | ||
34.73 € | 1 | 52 jours | 10 | 18 | 24 | 30 | ||
30.22 € | 1 | 38 jours | 10 | 20 | 28 | 15 | ||
30.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 28 | 16 | ||
32.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 28 | 20 | ||
39.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 28 | 30 | ||
48.10 € | 1 | 38 jours | 10 | 20 | 28 | 40 | ||
35.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 30 | 20 | ||
38.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 30 | 25 | ||
41.85 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 30 | 30 | ||
48.19 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 30 | 35 | ||
53.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
38.13 € | 1 | 37 jours | 10 | 22 | 30 | 25 | ||
35.51 € | 1 | Disponible | 38 jours | 10 | 25 | 33 | 16 | |
37.18 € | 1 | 37 jours | 10 | 25 | 33 | 20 | ||
41.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 33 | 25 | ||
42.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 33 | 30 | ||
53.21 € | 1 | Disponible | 38 jours | 10 | 25 | 33 | 40 | |
38.19 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 35 | 20 | ||
42.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 35 | 25 | ||
48.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 35 | 30 | ||
55.37 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 35 | 40 | ||
41.64 € | 1 | 51 jours | 10 | 28 | 38 | 20 | ||
50.65 € | 10 | 38 jours | 10 | 28 | 38 | 30 | ||
42.58 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | 30 | 38 | 20 | |
48.04 € | 1 | 38 jours | 10 | 30 | 38 | 25 | ||
51.31 € | 1 | 38 jours | 10 | 30 | 38 | 30 | ||
57.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 38 | 40 | ||
62.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 38 | 50 | ||
48.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 40 | 25 | ||
53.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 40 | 30 | ||
57.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 40 | 35 | |
58.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 40 | 40 | |
63.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 40 | 50 | ||
53.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 31.5 | 40 | 30 |
Loading...
Type | Type droit | Matériau métallique | Bronze | Environnement | Résistant aux corps étrangers / Dans l'eau |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.65 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 10 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.85 | D.I. de l'enveloppe Tolérance de montage | H7 | Lubrification | Sans lubrification |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::+200 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles