Matériau standard de type Thermalloy D

Matériau standard de type Thermalloy D
Metal-based oil free bearing (finished bushings) in which a solid lubricant is finely and uniformly dispersed into a metal base metal (standard material).

[Features]
· Bronze alloys are offered as a standard material for Thermalloy type D and also standard parts such as finished bushings. (Lead-bronze products are only made to order.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B1/6BR12-20DM
B1/6BR20-40DM
B1/6BR30-50DM
B1/6BR45-60DM
B1/6TU20-8-30DM
B1/6TU25-15-30DM
B1/6TU30-15-50DM
B1/6TU30-20-40DM
B1/6TU35-25-40DM
B1/6TU40-20-60DM
B1/6TU40-30-40DM
B1/6TU45-25-60DM
B1/6TU45-35-40DM
B1/6TU50-30-60DM
B1/6TU50-40-40DM
B1/6TU55-45-50DM
B1/6TU60-40-60DM
B1/6TU60-50-50DM
B1/6TU65-55-50DM
B1/6TU70-55-60DM
B1/6TU75-60-50DM
B1/8BR12-20DM
B1/8BR20-40DM
B1/8BR30-50DM
B1/8BR45-50DM
B1/8TU20-8-30DM
B1/8TU25-15-30DM
B1/8TU30-15-50DM
B1/8TU30-20-40DM
B1/8TU35-25-40DM
B1/8TU40-20-50DM
B1/8TU45-25-50DM
B1/8TU45-35-40DM
B1/8TU50-40-40DM
B1/8TU55-45-50DM
B1/8TU60-40-50DM
B1/8TU60-50-50DM
B1/8TU65-55-50DM
B1/8TU70-55-50DM
B1/8TU75-60-50DM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSymbole de matériau Diamètre intérieur Diamètre extérieur
(φ)
Longueur totale
(mm)
Pression de surface du roulement
(MPa)

11.92 €

1 6 jours 10B1 / 6-12.502010–30

20.29 €

1 6 jours 10B1 / 6-20.454010–30

35.81 €

1 6 jours 10B1 / 6-30.555010–30

89.45 €

1 37 jours 10B1 / 6-45.756010–30

17.94 €

1 37 jours 10B1 / 67.0020.453010–30

21.65 €

1 6 jours 10B1 / 614.1025.553010–30

29.29 €

1 6 jours 10B1 / 614.1030.555010–30

24.03 €

1 37 jours 10B1 / 619.0030.554010–30

24.79 €

1 37 jours 10B1 / 624.0035.604010–30

58.08 €

1 6 jours 10B1 / 619.0040.606010–30

29.15 €

1 37 jours 10B1 / 629.0040.604010–30

67.15 €

1 37 jours 10B1 / 624.0045.756010–30

32.20 €

1 37 jours 10B1 / 634.0545.754010–30

70.76 €

1 37 jours 10B1 / 629.0050.606010–30

36.90 €

1 37 jours 10B1 / 639.2550.604010–30

48.09 €

1 37 jours 10B1 / 644.0555.605010–30

96.02 €

1 37 jours 10B1 / 639.2560.956010–30

54.47 €

1 37 jours 10B1 / 649.0560.955010–30

57.69 €

1 37 jours 10B1 / 654.0565.655010–30

95.75 €

1 37 jours 10B1 / 654.0570.656010–30

95.30 €

1 37 jours 10B1 / 659.0575.655010–30

11.92 €

1 6 jours 10B1 / 8-12.50201–10

20.26 €

1 6 jours 10B1 / 8-20.45401–10

35.68 €

1 6 jours 10B1 / 8-30.55501–10

76.52 €

1 37 jours 10B1 / 8-45.75501–10

17.94 €

1 37 jours 10B1 / 87.0020.45301–10

21.62 €

1 37 jours 10B1 / 814.1025.55301–10

29.26 €

1 51 jours 10B1 / 814.1030.55501–10

23.97 €

1 37 jours 10B1 / 819.0030.55401–10

24.70 €

1 37 jours 10B1 / 824.0035.60401–10

48.27 €

1 6 jours 10B1 / 819.0040.60501–10

56.36 €

1 37 jours 10B1 / 824.0045.75501–10

32.12 €

1 6 jours 10B1 / 834.0545.75401–10

36.85 €

1 46 jours 10B1 / 839.2550.60401–10

47.98 €

1 6 jours 10B1 / 844.0555.60501–10

79.97 €

1 37 jours 10B1 / 839.2560.95501–10

54.31 €

1 37 jours 10B1 / 849.0560.95501–10

57.63 €

1 37 jours 10B1 / 854.0565.65501–10

79.69 €

1 37 jours 10B1 / 854.0570.65501–10

94.93 €

1 37 jours 10B1 / 859.0575.65501–10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Tuyau Matériau Système métallique

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique