Vanne à pointeau à plusieurs cadrans (vanne de réglage de débit) type de précision série FMNV2 (FMNV2-LB-2-E-N1)

Vanne à pointeau à plusieurs cadrans (vanne de réglage de débit) type de précision série FMNV2 FMNV2-LB-2-E-N1

Détails du produit:

Référence fabricant: FMNV2-LB-2-E-N1

Marque: IBS

Prix: 339.06

Délai de livraison: 20 jours


Données techniques:

Forme du corps principal: Oblique (L) standard

Matériau du corps: Laiton (placage nickel)

Côté alimentation, type de connexion: Rc

Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie: 1/4

Côté alimentation, diam. de tuyauterie: - Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FMNV2-LB-2-E-N1

Référence pièce
FMNV2-LB-2-E-N1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du corps principal Matériau du corps Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté alimentation, diam. de tuyauterie
(Ø)
Côté commande, type de connexion Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, diam. de tuyauterie
(Ø)
Matériau d'étanchéité Valeur CV max. (complètement ouvert)

339.06 €

1 20 jours 10Oblique (L) standardLaiton (placage nickel)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.00021

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique Garniture du corps NA Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::1.0
Matériau de bouton Nylon + Aluminium, etc.

Vous vous trouvez sur la page de Vanne à pointeau à plusieurs cadrans (vanne de réglage de débit) type de précision série FMNV2, le numéro d'article est le suivant: FMNV2-LB-2-E-N1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FMNV2-LB-2-E-N1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FMNV2-LB-2-E-N10
FMNV2-LB-2-E-N2
FMNV2-LB-2-E-N3
FMNV2-LB-2-E-N4
FMNV2-LB-2-E-N5
FMNV2-LB-2-E-N6
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForme du corps principal Matériau du corps Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté alimentation, diam. de tuyauterie
(Ø)
Côté commande, type de connexion Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, diam. de tuyauterie
(Ø)
Matériau d'étanchéité Valeur CV max. (complètement ouvert)

339.06 €

1 20 jours 10Oblique (L) standardLaiton (placage nickel)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.18

339.06 €

1 20 jours 10Oblique (L) standardLaiton (placage nickel)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.0012

339.06 €

1 20 jours 10Oblique (L) standardLaiton (placage nickel)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.004

339.06 €

1 20 jours 10Oblique (L) standardLaiton (placage nickel)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.006

339.06 €

1 20 jours 10Oblique (L) standardLaiton (placage nickel)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.016

339.06 €

1 20 jours 10Oblique (L) standardLaiton (placage nickel)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.031

Assistance technique