Robinet d'arrêt à pointeau en acier inoxydable, 3MPa

Robinet d'arrêt à pointeau en acier inoxydable, 3MPa
  • Remise sur volume
The body is a forge-finished, bonnetless, and therefore compact. The gas-contacting (liquid) part materials, excluding the gland packing, are entirely stainless steel for excellent corrosion resistance.

[Features]
· The body is a forge-finished, bonnetless, and therefore compact.
· The needle valve allows for flow rate adjustment.
· This product is an oxygen-free, oil-processed product.
· The gas-contacting (liquid) part materials, excluding the gland packing, are entirely stainless steel for superior corrosion resistance.
· The combined packing, which is unique to Fujikin, and the design focus on the operability to provide a structure that has a low handle operating torque with high sealing performance.
· The handle includes a drip hole and is ergonomically shaped. A valve number nameplate can also be mounted easily.
· Available in straight and right-angle type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
US-13PA-R
US-13PB-R
US-13PC-R
US-13PD-R
US-33PA-R
US-33PB-R
US-33PC-R
US-33PD-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme du corps principal Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Dia. d'orifice
(φ mm)
Valeur CV max. Face du bord du panneau, distance du centre du tuyau de connexion
(mm)
Épaisseur du panneau T (max.)
(mm)

83.71 €

1 13 jours [Droit] Droit1/8B1/8B4056.05.00.379.55.5

89.45 €

1 6 jours [Droit] Droit1/4B1/4B4056.05.00.569.55.5

115.98 €

1 6 jours [Droit] Droit3/8B3/8B4557.56.00.8411.55.0

124.21 €

1 6 jours [Droit] Droit1/2B1/2B5559.56.00.8414.54.0

80.19 €

1 Disponible 6 jours Type à angle1/8B1/8B2056.05.00.59.55.5

83.71 €

1 8 jours Type à angle1/4B1/4B2056.05.00.699.55.5

108.09 €

1 8 jours Type à angle3/8B3/8B22.557.56.01.0711.55.0

115.70 €

1 8 jours Type à angle1/2B1/2B30.059.56.01.0714.54.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::3.0 Diam. de la poignée D(Ø) 48.0
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Diamètre d'ouverture de panneau(φ) 14.5 Épaisseur du panneau T (min.)(mm) 2.0
Spécifications du corps principal Avec écrou de panneau

Assistance technique