Joint à bague, modèle à raccord union coudé (Numéros de référence)

Joint à bague, modèle à raccord union coudé
Connection is performed via crimping of the copper tubing exterior to the inner surface of the ring, so neither threading nor brazing welding are required. Connection can be performed simply by tightening the cap nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RL-6-R

Référence pièce
RL-6-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.04 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit)
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccord à bague Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre
Nominal 1(mm) 6 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 6 Pression de service max.(MPa) 4.9
Traitement de surface Placage nickel Plage de températures de fonctionnement (utiliser à 14.9MPa)(°C) -45::125 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Vous vous trouvez sur la page de Joint à bague, modèle à raccord union coudé, le numéro d'article est le suivant: RL-6-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RL-6-R.

Assistance technique