Référence fabricant: RL-6A-R
Marque: FUJIKIN
Prix: 15.42 €
Délai de livraison: 7 jours
Nominal 1: 6 mm
D.E. de tuyau applicable 1: 6 mm
Filetage nominal: 1/8B (6A)
Pression de service max.: 4.9 MPa
Divisions de pression de fonctionnement max.: de 2.0Mpa MPa
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RL-6A-R
Référence pièce
|
---|
RL-6A-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | Pression de service max. (MPa) | Divisions de pression de fonctionnement max. (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.42 € | 1 | 7 jours | 6 | 6 | 1/8B (6A) | 4.9 | de 2.0Mpa |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN CW617N équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Raccord à bague | Type de taille de tube applicable | Tuyau en cuivre, en mm | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Type à filetage de connexion | R | Traitement de surface | Placage nickel | Plage de températures de fonctionnement (utiliser à 14.9MPa)(°C) | -45::125 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint à bague, modèle à demi-raccord union coudé, le numéro d'article est le suivant: RL-6A-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RL-6A-R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Pression de service max.(MPa)
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RL-10B-R |
RL-12B-R |
RL-12C-R |
RL-6B-R |
RL-6C-R |
RL-8A-R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | Pression de service max. (MPa) | Divisions de pression de fonctionnement max. (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.97 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 10 | 1/4B (8A) | 2.94 | de 2.0Mpa | |
28.90 € | 1 | Disponible | 12 jours | 12 | 12 | 1/4B (8A) | 1.96 | 2.0Mpa ou moins | |
30.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | 12 | 12 | 3/8B (10A) | 1.96 | 2.0Mpa ou moins | |
12.81 € | 1 | 7 jours | 6 | 6 | 1/4B (8A) | 4.9 | de 2.0Mpa | ||
21.12 € | 1 | 12 jours | 6 | 6 | 3/8B (10A) | 4.9 | de 2.0Mpa | ||
13.54 € | 1 | Disponible | 12 jours | 8 | 8 | 1/8B (6A) | 2.94 | de 2.0Mpa |