Soufflets ronds pour module intermédiaire individuel série YM

Soufflets ronds pour module intermédiaire individuel série YM
[Features]
· Can provide flexible support through combining standard parts such as the main body block, flange plate, and clamp parts.
· We keep standard parts in stock so that we can accommodate short delivery times.
· The fabric is a single thermoplastic polyurethane sheet
· Can save space by shrinking the dimensions.
· An air hole with filter has been provided to the main body block to allow for smooth contraction movement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30T
40T
50T
60AT
60BT
80T
90T
100T
110T
135T
160T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur de corps applicable
(φ)
D.I. de la plaque centrale
(φ)

15.60 €

1 8 jours 10309

4.15 €

1 8 jours 104017

4.15 €

1 8 jours 105026

5.15 €

1 8 jours 106036

5.15 €

1 8 jours 106026

6.15 €

1 8 jours 108046

6.46 €

1 8 jours 109056

7.14 €

1 8 jours 1010061

8.75 €

1 8 jours 1011071

12.12 €

1 8 jours 1013596

15.31 €

1 8 jours 10160115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la plaque médiane Polycarbonate PC (clair)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique