Soufflets ronds pour module de serrage individuel série YM

Soufflets ronds pour module de serrage individuel série YM
[Features]
· Can provide flexible support through combining standard parts such as the main body block, flange plate, and clamp parts.
· We keep standard parts in stock so that we can accommodate short delivery times.
· The fabric is a single thermoplastic polyurethane sheet
· Can save space by shrinking the dimensions.
· An air hole with filter has been provided to the main body block to allow for smooth contraction movement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30F
40F
50F
60AF
60BF
80F
90F
100F
110F
135F
160F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNuméro du trou de montage N Diamètre intérieur de la bride
(φ)
PCD(F)
(mm)

8.75 €

1 8 jours 1041925

9.13 €

1 8 jours 1042734

9.45 €

1 8 jours 1043945

10.13 €

1 8 jours 1044955

10.13 €

1 8 jours 1043950

22.67 €

1 8 jours 1065970

20.09 €

1 8 jours 1066980

20.70 €

1 8 jours 1067990

22.69 €

1 8 jours 10692102

27.37 €

1 8 jours 106117126

32.63 €

1 8 jours 106132146

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la plaque à embase Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique