Buse à 2 fluides à pulvérisation fine avec petite quantité injectée en éventail, série BIMV (modèle avec aspiration)

Buse à 2 fluides à pulvérisation fine avec petite quantité injectée en éventail, série BIMV (modèle avec aspiration)
  • Remise sur volume
A two-fluid flat spray nozzle that generates a "fine mist" with a mean particle size of 30 microns or less. A suction type that does not require a pressurizer for the liquid supply.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BIMV8002SS303+NS303
BIMV8002SS303+TS303
BIMV8004SS303+NS303
BIMV8004SS303+TS303
BIMV80075SS303+NS303
BIMV80075SS303+TS303
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCatégorie de consommation d'air Type adaptateur Diamètre de passage des corps étrangers (ports d'injection des éléments)
(mm)

187.93 €

1 Disponible 18 jours 1002Type N0.3

152.71 €

1 Disponible 6 jours 1002Type T0.3

187.93 €

1 Disponible 18 jours 1004Type N0.5

152.71 €

1 Disponible 11 jours 1004Type T0.5

187.93 €

1 Disponible 18 jours 10075Type N0.7

152.71 €

1 Disponible 11 jours 10075Type T0.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Forme de ventilateur standard Fluide Mélange de deux fluides Matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Type 2 fluides Caractéristique Génération de fine brume Fluide applicable Air, air comprimé / Huile / Solution chimique / Eau / Urée aqueuse / Lubrifiant
Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard)(deg) 80

Assistance technique