Manchon STB 13070

Manchon STB 13070
Millimeter dimensions with no need to create shaft holes or key grooves.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STB13070X65-N

Référence pièce
STB13070X65-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

188.19 €

1 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv. Type Composants associés Application Standard
Nombre de trous de boulons n 3 Taille de boulon Vis d'assemblage à tête plate à six pans creux (filetage complet) M14X40 Nominal 13070
Diamètre extérieur(mm) 130 Diamètre maximal du trou d'arbre d(mm) 90 Diamètre d'alésage de l'arbre standard 65
Type de manchons Y Type de clé Clavette nouvelle norme JIS

Vous vous trouvez sur la page de Manchon STB 13070, le numéro d'article est le suivant: STB13070X65-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STB13070X65-N.

Assistance technique