Manchon STB 11055

Manchon STB 11055
Millimeter dimensions with no need to create shaft holes or key grooves.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STB11055X55-F

Référence pièce
STB11055X55-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

104.13 €

1 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv. Type Composants associés Application Standard
Nombre de trous de boulons n 2 Taille de boulon Vis de serrage à six pans creux (spéciale pour pointes de vis) M16X32 Nominal 11055
Diamètre extérieur(mm) 110 Diamètre maximal du trou d'arbre d(mm) 75 Diamètre d'alésage de l'arbre standard 55
Type de manchons X Type de clé Clavette ancienne norme JIS

Vous vous trouvez sur la page de Manchon STB 11055, le numéro d'article est le suivant: STB11055X55-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STB11055X55-F.

Assistance technique