Accouplements d'arbres souples [SCL] modèle à embase SNS (côté montage de la pompe) (SCL112P)

Accouplements d'arbres souples [SCL] modèle à embase SNS (côté montage de la pompe) SCL112P

Détails du produit:

Référence fabricant: SCL112P

Marque: KANEMITSU

Prix: 104.63

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Plage de couple de transmission: 10–Moins de 20 N▪m

Plage maximale du nombre de tours: 4 001 à 10 000 tr/min

Diamètre extérieur A: 112 φ

Longueur totale L: 40 mm

Couple de transmission: 15.7 N▪m


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCL112P

Référence pièce
SCL112P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple de transmission
(N▪m)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Diamètre extérieur A
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Couple de transmission
(N▪m)
Nombre de tours admissibles maximal
(tr/min)

104.63 €

1 9 jours 10–Moins de 204 001 à 10 0001124015.76000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Trou d'arbre brut Type Corps principal Application Standard
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements d'arbres souples [SCL] modèle à embase SNS (côté montage de la pompe), le numéro d'article est le suivant: SCL112P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCL112P.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SCL125P
SCL140P
SCL160P
SCL180P
SCL200P
SCL224P
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Plage de couple de transmission
(N▪m)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Diamètre extérieur A
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Couple de transmission
(N▪m)
Nombre de tours admissibles maximal
(tr/min)

112.97 €

1 9 jours 20–Moins de 504 001 à 10 0001254524.56000

132.18 €

1 9 jours 20–Moins de 504 001 à 10 00014050496000

119.96 €

1 9 jours 100 à moins de 5004 001 à 10 00016056109.86000

136.55 €

1 9 jours 100 à moins de 5004 001 à 10 00018063156.95250

185.15 €

1 9 jours 100 à moins de 5004 001 à 10 00020071245.14800

247.64 €

1 9 jours 100 à moins de 5004 001 à 10 00022480392.24300

Assistance technique