Référence fabricant: SCL112
Marque: KANEMITSU
Prix: 228.36 €
Délai de livraison: 10 jours
Plage de couple de transmission: 10–Moins de 20 N▪m
Plage maximale du nombre de tours: 4 001 à 10 000 tr/min
Diamètre extérieur A: 112 φ
Longueur totale L: 83 mm
Couple de transmission: 15.7 N▪m
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCL112
Référence pièce
|
---|
SCL112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple de transmission (N▪m) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Diamètre extérieur A (φ) | Longueur totale L (mm) | Couple de transmission (N▪m) | Nombre de tours admissibles maximal (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Nombre de trous de boulons n | Taille de boulon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.36 € | 1 | 10 jours | 10–Moins de 20 | 4 001 à 10 000 | 112 | 83 | 15.7 | 6000 | - | - | 4 | M10 |
Loading...
Caractéristiques | Trou d'arbre brut | Type | Corps principal | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements d'arbres souples, modèle à embase SNS [SCL], le numéro d'article est le suivant: SCL112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCL112.
Configurer
Propriétés de base
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Type
Plage de couple de transmission(N▪m)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Diamètre extérieur A(φ)
Longueur totale L(mm)
Couple de transmission(N▪m)
Nombre de tours admissibles maximal(tr/min)
Nombre de trous de boulons n
Taille de boulon
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SCL125 |
SCL140 |
SCL160 |
SCL180 |
SCL200 |
SCL280 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de couple de transmission (N▪m) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Diamètre extérieur A (φ) | Longueur totale L (mm) | Couple de transmission (N▪m) | Nombre de tours admissibles maximal (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Nombre de trous de boulons n | Taille de boulon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.13 € | 1 | 10 jours | 20–Moins de 50 | 4 001 à 10 000 | 125 | 93 | 24.5 | 6000 | - | - | 4 | M12 | ||
222.62 € | 1 | 10 jours | 20–Moins de 50 | 4 001 à 10 000 | 140 | 103 | 49 | 6000 | - | - | 6 | M12 | ||
290.58 € | 1 | 10 jours | 100 à moins de 500 | 4 001 à 10 000 | 160 | 115 | 109.8 | 6000 | - | - | 8 | M12 | ||
323.76 € | 1 | 10 jours | 100 à moins de 500 | 4 001 à 10 000 | 180 | 129 | 156.8 | 5250 | - | - | 8 | M12 | ||
490.52 € | 1 | 10 jours | 100 à moins de 500 | 4 001 à 10 000 | 200 | 146 | 245 | 4800 | - | - | 8 | M20 | ||
1,813.14 € | 1 | 10 jours | 500 à moins de 1 000 | 2001 à 4 000 | 280 | 204 | 980 | 3450 | 0,02 à 0,2 | 0.05 | 8 | M24 |