Accouplement d'arbre flexible à embase SNS, manchons en caoutchouc

Accouplement d'arbre flexible à embase SNS, manchons en caoutchouc
  • En promotion
  • Remise sur volume
The rubber material quality is based on JIS K6386. A flexible structure that is elastic and vibration-proof.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO-1GOMUBUSH
NO-2GOMUBUSH
NO-3GOMUBUSH
NO-4GOMUBUSH
NO-5GOMUBUSH
NO-6GOMUBUSH
NO-8GOMUBUSH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d1
(mm)

1.68 €

1 Disponible 6 jours 9

1.96 €

1 Disponible 6 jours 12

2.60 €

1.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

16

4.30 €

1 Disponible 6 jours 22.4

8.68 €

1 9 jours 28

14.44 €

1 9 jours 31.5

33.38 €

1 9 jours 40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Caoutchouc Type Composants associés Application Standard
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80

Assistance technique