Référence fabricant: APFC6-R1/4
Marque: NITTA
Prix: 4.68 €
Délai de livraison: 8 jours
D.E. 1 de tuyau applicable: 6 φ
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
APFC6-R1/4
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR spécial | Montage par vis, sens | Connecteurs à pression femelle, montage sur panneau | Taille de la vis T | 1/4 |
Types de vis de raccord | Rc | Couleur d'aspect | Blanc | Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 |
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 | Processus de revêtement | Placage autocatalytique au nickel |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à pression pour panneau, femelle, série A à action simple, le numéro d'article est le suivant: APFC6-R1/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article APFC6-R1/4.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
APFC12-R1/4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) |
---|---|---|---|---|---|
8.84 € | 1 | 6 jours | 12 |