Tube thermo rétractable Junflon (tube thermo rétractable en polymère fluoré) Junflon NFL (tube thermo rétractable extra fin FEP)

Tube thermo rétractable Junflon (tube thermo rétractable en polymère fluoré) Junflon NFL (tube thermo rétractable extra fin FEP)
Superior cold- and heat-resistance properties. Inactive against most chemicals and solvents. Highly weather resistant and does not deteriorate with time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NFL005-10
NFL006-10
NFL007-10
NFL010-10
NFL013-10
NFL016-10
NFL021-10
NFL026-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur avant contraction (minimum)
(mm)
Diamètre intérieur après contraction (maximum)
(mm)

169.71 €

1 10 jours 0.550.47

146.65 €

1 15 jours 0.700.57

136.15 €

1 10 jours 0.800.67

125.53 €

1 6 jours 1.100.89

120.71 €

1 6 jours 1.401.10

95.69 €

1 6 jours 1.851.4

92.70 €

1 10 jours 2.351.85

86.96 €

1 10 jours 2.902.35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fluoropolymère Couleur Translucide (coloris naturel) Longueur de bande standard(m) 10
Ignifuge Disponible

Assistance technique