Tube en spirale Junron (tube protecteur pour le colisage) Junron SF (tube en spirale FEP)

Tube en spirale Junron (tube protecteur pour le colisage) Junron SF (tube en spirale FEP)
[Features]
· Allows tying work to be performed quickly and easily.
· Supports removal of tubes and wires from anywhere.
· Offers excellent heat and low-temperature resistance.
· Inert to most chemicals and solvents.
· Flame retardant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SF-04-20
SF-06-20
SF-08-20
SF-10-20
SF-14-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur avant contraction (minimum)
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
D.I. D
(mm)

228.43 €

1 12 jours 2.63.62.6

273.76 €

1 12 jours 45.54

410.44 €

1 12 jours 67.56

547.13 €

1 12 jours 910.69

580.81 €

1 14 jours 121412

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau FEP Couleur Translucide (coloris naturel) Longueur de bande standard(m) 20
Ignifuge Disponible

Assistance technique