Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube (mm) D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. du tube (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur de bande standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.46 € | 1 | 12 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Bleu | 10 | 20 | ||
94.19 € | 1 | 12 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Bleu | 10 | 100 | ||
26.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 10 | 20 | |
91.78 € | 1 | 12 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 10 | 100 | ||
24.54 € | 1 | 12 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Blanc crème | 10 | 20 | ||
88.86 € | 1 | 12 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Blanc crème | 10 | 100 | ||
33.36 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Bleu | 14 | 20 | ||
115.52 € | 1 | 30 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Bleu | 14 | 100 | ||
33.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 14 | 20 | |
115.92 € | 1 | 12 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 14 | 100 | ||
33.36 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Blanc crème | 14 | 20 | ||
115.52 € | 1 | 12 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Blanc crème | 14 | 100 | ||
83.24 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Bleu | 16 | 20 | ||
276.86 € | 1 | 94 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Bleu | 16 | 100 | ||
83.24 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 16 | 20 | ||
289.78 € | 1 | 30 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 16 | 100 | ||
79.75 € | 1 | 12 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Blanc crème | 16 | 20 | ||
280.35 € | 1 | 12 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Blanc crème | 16 | 100 | ||
81.77 € | 1 | 12 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Bleu | 22 | 20 | ||
373.36 € | 1 | 12 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Bleu | 22 | 100 | ||
81.77 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 22 | 20 | ||
373.36 € | 1 | 12 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 22 | 100 | ||
111.10 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Blanc crème | 22 | 20 | ||
373.36 € | 1 | 12 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Blanc crème | 22 | 100 | ||
101.72 € | 1 | 12 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Bleu | 28 | 20 | ||
467.04 € | 1 | 12 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Bleu | 28 | 100 | ||
95.97 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 28 | 20 | ||
467.04 € | 1 | 12 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 28 | 100 | ||
110.74 € 56.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Blanc crème | 28 | 20 | |
467.04 € | 1 | 12 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Blanc crème | 28 | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -20::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tube (mm) D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. du tube(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Longueur de bande standard(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles