Accouplement JUNRON AT (tube en nylon en spirale) pour FO en spirale AT1 (FO-6-PT1/4)

Accouplement JUNRON AT (tube en nylon en spirale) pour FO en spirale AT1 FO-6-PT1/4

Détails du produit:

Référence fabricant: FO-6-PT1/4

Marque: JUNKOSHA

Prix: 10.21

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Section effective: 14 mm2

Diamètre extérieur de tube compatible: 7.6 mm

D.I. du tube applicable: 6 mm

Dimension de la vis: R1/4


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FO-6-PT1/4

Référence pièce
FO-6-PT1/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section effective
(mm2)
Diamètre extérieur de tube compatible
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)
Dimension de la vis

10.21 €

1 10 jours 147.66R1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Raccord

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement JUNRON AT (tube en nylon en spirale) pour FO en spirale AT1, le numéro d'article est le suivant: FO-6-PT1/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FO-6-PT1/4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FO-12-PT1/2
FO-9-PT3/8
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Section effective
(mm2)
Diamètre extérieur de tube compatible
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)
Dimension de la vis

24.53 €

1 11 jours 701512R1/2

16.77 €

1 12 jours 35119R3/8

Assistance technique