Feuille PTFE NAFLON No.9000 TOMBO (découpée)

Feuille PTFE NAFLON No.9000 TOMBO (découpée)
· Sheet made of fluororesin (PTFE).
· Recommended for gaskets, electric insulating materials, etc. making use of the features of the material such as its excellent chemical stability, electric properties, and coefficient of friction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9000-1000X1000X1.0
9000-1000X1000X2.0
9000-1000X1000X3.0
9000-1000X1000X4.0
9000-1000X1000X5.0
9000-1000X1000X6.0
9000-300X300X1.0
9000-300X300X1.5
9000-300X300X2.0
9000-300X300X3.0
9000-300X300X4.0
9000-300X300X5.0
9000-300X300X6.0
9000-500X500X1.0
9000-500X500X1.5
9000-500X500X2.0
9000-500X500X3.0
9000-500X500X4.0
9000-500X500X5.0
9000-500X500X6.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque
(mm)
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)

240.50 €

1 9 jours 110001000

479.70 €

1 9 jours 2.010001000

713.71 €

1 10 jours 3.010001000

958.86 €

1 10 jours 4.010001000

1,192.87 €

1 10 jours 5.010001000

1,434.30 €

1 10 jours 6.010001000

34.81 €

1 6 jours 1300300

51.82 €

1 6 jours 1.5300300

69.37 €

1 6 jours 2.0300300

104.47 €

1 6 jours 3.0300300

99.41 €

1 6 jours 4.0300300

124.46 €

1 8 jours 5.0300300

146.46 €

1 8 jours 6.0300300

94.90 €

1 13 jours 1500500

100.89 €

1 6 jours 1.5500500

131.30 €

1 16 jours 2.0500500

209.73 €

1 9 jours 3.0500500

260.56 €

1 10 jours 4.0500500

327.42 €

1 9 jours 5.0500500

392.04 €

1 10 jours 6.0500500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine fluorine (fluoropolymère / PTFE) Qualité Standard Couleur Blanc translucide
Traitement des trous Aucun usinage des trous Spécifications Découpé Nom du matériau PTFE pur

Assistance technique