Raccord NPT PN / Embout de tuyau

Raccord NPT PN / Embout de tuyau
Various fittings of the NPT screws of the taper screw standard for American pipes are available with rapid delivery. Conversion products of JIS standard PT screws are also available. (NPTXPTN/NPTXPTS)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPT-PN-8A-75L
NPT-PN-8A-75L-SU4
NPT-PN-8A-100L
NPT-PN-8A-100L-SU4
NPT-PN-8A-150L
NPT-PN-8A-150L-SU4
NPT-PN-10A-75L
NPT-PN-10A-75L-SU4
NPT-PN-10A-100L
NPT-PN-10A-100L-SU4
NPT-PN-10A-150L
NPT-PN-10A-150L-SU4
NPT-PN-15A-75L
NPT-PN-15A-75L-SU4
NPT-PN-15A-100L
NPT-PN-15A-100L-SU4
NPT-PN-15A-150L
NPT-PN-15A-150L-SU4
NPT-PN-20A-75L
NPT-PN-20A-75L-SU4
NPT-PN-20A-100L
NPT-PN-20A-100L-SU4
NPT-PN-20A-150L
NPT-PN-20A-150L-SU4
NPT-PN-25A-75L
NPT-PN-25A-75L-SU4
NPT-PN-25A-100L
NPT-PN-25A-100L-SU4
NPT-PN-25A-150L
NPT-PN-25A-150L-SU4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1 Longueur totale
(mm)

25.54 €

1 9 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.0254 équiv.)1/4B (8A)75

37.85 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)75

36.09 €

1 9 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.0254 équiv.)1/4B (8A)100

50.17 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)100

41.38 €

1 9 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.0254 équiv.)1/4B (8A)150

60.74 €

1 12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)150

24.99 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.0254 équiv.)3/8B (10A)75

37.85 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)75

36.09 €

1 9 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.0254 équiv.)3/8B (10A)100

50.17 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)100

41.38 €

1 9 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.0254 équiv.)3/8B (10A)150

60.74 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)150

25.54 €

1 9 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.0254 équiv.)1/2B (15A)75

37.85 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)75

36.09 €

1 9 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.0254 équiv.)1/2B (15A)100

50.17 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)100

41.38 €

1 9 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.0254 équiv.)1/2B (15A)150

60.74 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)150

27.30 €

1 9 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.0254 équiv.)3/4B (20A)75

43.14 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)75

37.85 €

1 9 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.0254 équiv.)3/4B (20A)100

57.21 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)100

43.14 €

1 9 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.0254 équiv.)3/4B (20A)150

67.77 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)150

30.81 €

1 9 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.0254 équiv.)1B (25A)75

50.17 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)75

42.44 €

1 9 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.0254 équiv.)1B (25A)100

66.01 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)100

50.17 €

1 9 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.0254 équiv.)1B (25A)150

85.37 €

1 10 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Type à filetage de connexion M1 NPT (filetage mâle)
Pression de service max.(MPa) 12 Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA Épaisseur du corps principal Sch.80

Assistance technique