Référence fabricant: KRHGFD1-500LJ
Marque: KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix: 463.36 €
Délai de livraison: 10 jours
Module (M) / pas circulaire (P): 1
Longueur totale: 499.51 mm
Longueur (nominale): 500
Nombre de dents effectives: 159
Largeur de face: 8 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KRHGFD1-500LJ
Référence pièce
|
---|
KRHGFD1-500LJ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur totale (mm) | Longueur (nominale) | Nombre de dents effectives | Largeur de face (mm) | Hauteur (mm) | Nombre de trous | Taille de vis applicable | Sens de torsion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1 | 499.51 | 500 | 159 | 8 | 15 | 4 | M4 | L |
Loading...
Type de dent | Hélicoïdal | Forme | Rack | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | À raffinage thermique | Dent rectifiée | Disponible | Traitement de surface | NA |
Type aux deux extrémités usinées | Disponible | Niveau de précision(Norme KHK) | KHK, R, 001, classe 1 | Matériau | EN 1.7220 équiv. |
Vous vous trouvez sur la page de Crémaillères à denture hélicoïdale rectifiée KRHGFD, le numéro d'article est le suivant: KRHGFD1-500LJ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KRHGFD1-500LJ.
Configurer
Propriétés de base
Type
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur totale(mm)
Longueur (nominale)
Nombre de dents effectives
Largeur de face(mm)
Nombre de trous
Taille de vis applicable
Sens de torsion
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KRHGFD1.5-500LJ |
KRHGFD1.5-500RJ |
KRHGFD2-1000LJ |
KRHGFD2-1000RJ |
KRHGFD2.5-1000LJ |
KRHGFD2.5-1000RJ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur totale (mm) | Longueur (nominale) | Nombre de dents effectives | Largeur de face (mm) | Hauteur (mm) | Nombre de trous | Taille de vis applicable | Sens de torsion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 12 | 20 | 4 | M5 | L | |
443.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 12 | 20 | 4 | M5 | R | |
876.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 16 | 25 | 6 | M6 | L | |
876.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 16 | 25 | 6 | M6 | R | |
962.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 20 | 30 | 6 | M8 | L | |
962.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 20 | 30 | 6 | M8 | R |