Crémaillère avec trou de fixation usiné SRAF (SRAFD2-1000J)

Crémaillère avec trou de fixation usiné SRAF SRAFD2-1000J
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: SRAFD2-1000J

Marque: KOHARA GEAR INDUSTRY

Prix: 118.70

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Module (M) / pas circulaire (P): 2

Longueur totale: 1005.31 mm

Nombre de dents effectives: 160

Largeur de face: 20 mm

Hauteur: 20 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SRAFD2-1000J

Référence pièce
SRAFD2-1000J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur totale
(mm)
Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Hauteur
(mm)
Taille de vis applicable

118.70 €

1 Disponible 10 jours 1021005.311602020M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack Matériau Acier
Traitement thermique NA Dent rectifiée NA Traitement de surface Oxydé noir
Longueur (nominale) 1000 Type aux deux extrémités usinées Disponible Nombre de trous 6
Niveau de précision(Norme KHK) KHK R 001 - classe 4 Matériau EN 1.1191 équiv.

Vous vous trouvez sur la page de Crémaillère avec trou de fixation usiné SRAF, le numéro d'article est le suivant: SRAFD2-1000J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRAFD2-1000J.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SRAFD2.5-1000J
SRAFD3-1000J
SRAFD4-1000J
SRAFK1.5-1000J
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur totale
(mm)
Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Hauteur
(mm)
Taille de vis applicable

146.98 €

1 Disponible 17 jours 102.51005.311282525M8

186.75 €

1 Disponible 10 jours 103999.031063030M10

268.94 €

1 Disponible 10 jours 1041005.31804040M12

92.18 €

1 Disponible 9 jours 101.5999.032121515M5

Assistance technique