Crémaillères usinée des deux côtés SRAF (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Crémaillères usinée des deux côtés SRAF
  • Remise sur volume
Compared with conventional SRF rack, low cost and compact square-shaped product with the same tooth width and height. Any number of pieces can be added by processing both ends.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRAF1.5-1000
SRAF2-1000
SRAF2.5-1000
SRAF3-1000
SRAF4-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur totale
(mm)
Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Hauteur
(mm)

85.14 €

1 7 jours 101.5999.032121515

110.44 €

1 Disponible 7 jours 1021005.311602020

105.44 €

1 7 jours 102.51005.311282525

175.73 €

1 7 jours 103999.031063030

220.33 €

1 7 jours 1041005.31804040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack Matériau Acier
Traitement thermique NA Dent rectifiée NA Traitement de surface Oxydé noir
Longueur (nominale) 1000 Type aux deux extrémités usinées Disponible Niveau de précision(Norme KHK) KHK R 001 - classe 4
Matériau EN 1.1191 équiv.

Assistance technique