Référence fabricant: KRF2-500
Marque: KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix: 105.44 €
Délai de livraison: 7 jours
Module (M) / pas circulaire (P): 2
Longueur totale: 502.65 mm
Longueur (nominale): 500
Nombre de dents effectives: 80
Largeur de face: 20 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KRF2-500
Référence pièce
|
---|
KRF2-500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur totale (mm) | Longueur (nominale) | Nombre de dents effectives | Largeur de face (mm) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.44 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 502.65 | 500 | 80 | 20 | 25 |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Rack | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | À raffinage thermique | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | Oxydé noir |
Type aux deux extrémités usinées | Disponible | Niveau de précision(Norme KHK) | KHK R 001 - classe 4 | Matériau | EN 1.7220 équiv. |
Vous vous trouvez sur la page de Crémaillère traitée KRF, le numéro d'article est le suivant: KRF2-500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KRF2-500.
Configurer
Propriétés de base
Type
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur totale(mm)
Longueur (nominale)
Nombre de dents effectives
Largeur de face(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KRF1.5-1000 |
KRF1.5-500 |
KRF2-1000 |
KRF2.5-1000 |
KRF2.5-500 |
KRF3-1000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur totale (mm) | Longueur (nominale) | Nombre de dents effectives | Largeur de face (mm) | Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.35 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | 20 | ||
120.56 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 15 | 20 | ||
229.58 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | ||
311.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | |
140.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2.5 | 502.65 | 500 | 64 | 25 | 30 | |
399.68 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 30 | 35 |