Référence fabricant: SSDR2-15
Marque: KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix: 16.12 €
Délai de livraison: 6 jours
Nombre de dents: 15
Diamètre de trou, diamètre d'arbre: 8 Ø
Largeur de face: 6 mm
Diamètre de moyeu: 22 φ
Longueur de moyeu: 10 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SSDR2-15
Référence pièce
|
---|
SSDR2-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 8 | 6 | 22 | 10 |
Loading...
Matériau | Acier | Forme | Type B | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Oxydé noir | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | NA |
Jeu | Disponible | Tolérance de l'alésage de l'arbre | H7 | Manchon métallique | NA |
Niveau de précision(Ancien JIS) | N8 | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. | Spécifications des trous d'arbre | Produit fini |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits spéciaux pour DR, le numéro d'article est le suivant: SSDR2-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSDR2-15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de dents
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(Ø)
Largeur de face(mm)
Diamètre de moyeu(φ)
Longueur de moyeu(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SSDR0.8-35 |
SSDR1-30 |
SSDR1.5-20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nombre de dents | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 5 | 3 | 16 | 7 | ||
14.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 6 | 4 | 20 | 8 | |
14.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 6 | 5 | 20 | 10 |