CP Engrenages droits avec denture et arbre rectifiés (SSCPGS5-15)

CP Engrenages droits avec denture et arbre rectifiés SSCPGS5-15
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: SSCPGS5-15

Marque: KOHARA GEAR INDUSTRY

Prix: 94.79

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 15

Diamètre de trou, diamètre d'arbre: 19.2 Ø

Largeur de face: 15 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SSCPGS5-15

Référence pièce
SSCPGS5-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Diamètre de trou, diamètre d'arbre
(Ø)
Largeur de face
(mm)

94.79 €

1 7 jours 101519.215

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Forme Rainure Traitement thermique À raffinage thermique, trempage par induction
Traitement de surface Oxydé noir Dent rectifiée Disponible Jeu Disponible
Manchon métallique NA Niveau de précision(Ancien JIS) N7 Diamètre de moyeu(φ) -
Longueur de moyeu(mm) - Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv. Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous

Vous vous trouvez sur la page de CP Engrenages droits avec denture et arbre rectifiés, le numéro d'article est le suivant: SSCPGS5-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSCPGS5-15.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SSCPGS10-10
SSCPGS10-15
SSCPGS10-20
SSCPGS5-20
SSCPGS5-25
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Diamètre de trou, diamètre d'arbre
(Ø)
Largeur de face
(mm)

156.96 €

1 7 jours 101025.230

172.89 €

1 7 jours 101535.230

251.57 €

1 7 jours 102040.230

131.61 €

1 7 jours 102027.215

104.65 €

1 Disponible 7 jours 102530.215

Assistance technique