Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SH2-15L |
SH2-15R |
SH2-20L |
SH2-20R |
SH2-30L |
SH2-30R |
SH2-40L |
SH2-40R |
SH2-60L |
SH2-60R |
SH2-90L |
SH2-90R |
SH3-15L |
SH3-15R |
SH3-20L |
SH3-20R |
SH3-30L |
SH3-30R |
SH3-40L |
SH3-40R |
SH3-60L |
SH3-60R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Sens de torsion | Diam. d'alésage de l'arbre, diam. de l'arbre | Largeur de façade (mm) | Diamètre du trou a (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 15 | Gauche | 12 | 25 | 12 | |
19.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 15 | Droite | 12 | 25 | 12 | |
26.78 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 20 | Gauche | 12 | 25 | 12 | ||
26.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2 | 20 | Droite | 12 | 25 | 12 | |
43.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 30 | Gauche | 12 | 25 | 12 | |
43.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 30 | Droite | 12 | 25 | 12 | |
66.64 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 40 | Gauche | 18 | 25 | 18 | ||
66.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 40 | Droite | 18 | 25 | 18 | |
134.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 60 | Gauche | 18 | 25 | 18 | |
134.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 60 | Droite | 18 | 25 | 18 | |
181.71 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 90 | Gauche | 18 | 25 | 18 | ||
181.71 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 90 | Droite | 18 | 25 | 18 | ||
38.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 15 | Gauche | 15 | 35 | 15 | |
38.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 15 | Droite | 15 | 35 | 15 | |
57.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 20 | Gauche | 15 | 35 | 15 | |
57.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 20 | Droite | 15 | 35 | 15 | |
112.70 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 30 | Gauche | 20 | 35 | 20 | ||
112.70 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 30 | Droite | 20 | 35 | 20 | ||
123.59 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 40 | Gauche | 20 | 35 | 20 | ||
123.59 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 40 | Droite | 20 | 35 | 20 | ||
254.79 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 60 | Gauche | 20 | 35 | 20 | ||
254.79 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 60 | Droite | 20 | 35 | 20 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Oxydé noir | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Tolérance dia. du trou | H7 |
Matériau de système métallique | EN 1.1191 équiv. | Angle de torsion(°) | 15° | Niveau de précision | N8 |
Logement de clavette(mm) | NA | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous |
Configurer
Propriétés de base
Module
Nombre de dents
Sens de torsion
Diam. d'alésage de l'arbre, diam. de l'arbre
Largeur de façade(mm)
Diamètre du trou a(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles