Base de fixation à angle libre / support de nivellement II

Base de fixation à angle libre / support de nivellement II
  • Remise sur volume
A flexible arm that can fix the equipment in any angle and direction.

[Features]
· The arm can be rotated, extended, and tilted.
· Strong mounting, both end fixing.
· Features a maximum elevation angle of 90° (variable). Using the elevation angle of 45° as a fulcrum enables the free movement within a maximum oscillating angle range of 45° (cannot oscillate left or right when placed horizontally or vertically). .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBC312-2
FBC316-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
G
(mm)
Bille φ
(mm)

82.29 €

1 Disponible 6 jours 8350φ16

108.67 €

1 14 jours 9855φ20

Loading...

  1. 1

Informations de base

F(mm) 15

Assistance technique