Base de fixation à angle libre / support de nivellement III

Base de fixation à angle libre / support de nivellement III
A flexible arm that can fix the equipment in any angle and direction.

[Features]
· The arm can be rotated, extended, and tilted.
· Strong mounting, both end fixing.
· Multifunctional: In addition to the movement of type II, it turns by 360° using swivel mechanism provided on bottom side even at the position of elevation angle 0° to 90° (horizontal and vertical).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBC312-3
FBC316-3
FBC419-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Bille φ
(mm)

97.91 €

1 14 jours 951550φ16

111.47 €

1 14 jours 1131555φ20

104.17 €

1 14 jours 1372070φ25

Loading...

  1. 1

Assistance technique