Jeu de support à 3 tailles - Modèle à contact proche avec montage parallèle

Jeu de support à 3 tailles - Modèle à contact proche avec montage parallèle
  • Remise sur volume
The joint base is for proximity mounting. With the joint ball, mounted items can be moved by shaft slide.

[Features]
· Combination of joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC06-005863-B
BC06-005863-W
BC08-005863-B
BC08-005863-W
BC09-005863-B
BC09-005863-W
BC10-005863-B
BC10-005863-W
BC12-005863-B
BC12-005863-W
BC13-005863-B
BC13-005863-W
BC15-005863-B
BC15-005863-W
BC16-005863-B
BC16-005863-W
BC19-005863-B
BC19-005863-W
BC20-005863-B
BC20-005863-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
A
(mm)
Taille (diamètre du trou d'installation) B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Résistance à la charge
(N)
Collier

53.84 €

1 9 jours 35.59φ615.571923Noir

53.13 €

1 10 jours 35.59φ615.571923Blanc

55.85 €

1 12 jours 4512.5φ819.5102426Noir

56.60 €

1 9 jours 4512.5φ819.5102426Blanc

55.84 €

1 12 jours 4612.5φ919.5102433Noir

55.84 €

1 12 jours 4612.5φ919.5102433Blanc

55.85 €

1 12 jours 48.512.5φ1019.5102437Noir

56.60 €

1 9 jours 48.512.5φ1019.5102437Blanc

63.37 €

1 Disponible 6 jours 57.514φ1224.5122978Noir

63.37 €

1 6 jours 57.514φ1224.5122978Blanc

63.37 €

1 9 jours 5914φ1324.5122998Noir

62.54 €

1 12 jours 5914φ1324.5122998Blanc

75.85 €

1 12 jours 7118φ1531.51637138Noir

76.86 €

1 9 jours 7118φ1531.51637138Blanc

78.17 €

1 9 jours 73.518φ1631.51637154Noir

78.17 €

1 9 jours 73.518φ1631.51637154Blanc

90.51 €

1 12 jours 83.520φ19.135.51941167Noir

91.71 €

1 9 jours 83.520φ19.135.51941167Blanc

90.52 €

1 8 jours 86.520φ2035.51941177Noir

91.72 €

1 6 jours 86.520φ2035.51941177Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-2017 équiv.

Assistance technique