Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | A (mm) | Taille (diamètre du trou d'installation) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | Résistance à la charge (N) | Collier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.47 € | 1 | 12 jours | 44.5 | 9 | φ6 | 15.5 | 7 | 19 | 23 | Noir | ||
55.18 € | 1 | 9 jours | 44.5 | 9 | φ6 | 15.5 | 7 | 19 | 23 | Blanc | ||
57.17 € | 1 | 12 jours | 53 | 12.5 | φ8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | Noir | ||
57.17 € | 1 | 12 jours | 53 | 12.5 | φ8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | Blanc | ||
58.45 € | 1 | 12 jours | 54 | 12.5 | φ9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | Noir | ||
58.45 € | 1 | Disponible | 12 jours | 54 | 12.5 | φ9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | Blanc | |
59.26 € | 1 | 9 jours | 57.5 | 12.5 | φ10 | 19.5 | 10 | 24 | 37 | Noir | ||
54.57 € 27.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 57.5 | 12.5 | φ10 | 19.5 | 10 | 24 | 37 | Blanc | |
59.34 € 30.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 67.5 | 14 | φ12 | 24.5 | 12 | 29 | 78 | Noir | |
64.77 € | 1 | 9 jours | 67.5 | 14 | φ12 | 24.5 | 12 | 29 | 78 | Blanc | ||
64.77 € | 1 | 9 jours | 68 | 14 | φ13 | 24.5 | 12 | 29 | 98 | Noir | ||
64.77 € | 1 | 9 jours | 68 | 14 | φ13 | 24.5 | 12 | 29 | 98 | Blanc | ||
72.11 € 37.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 18 | φ15 | 31.5 | 16 | 37 | 138 | Noir | |
79.60 € | 1 | 9 jours | 80 | 18 | φ15 | 31.5 | 16 | 37 | 138 | Blanc | ||
79.83 € | 1 | 12 jours | 81.5 | 18 | φ16 | 31.5 | 16 | 37 | 154 | Noir | ||
80.89 € | 1 | 9 jours | 81.5 | 18 | φ16 | 31.5 | 16 | 37 | 154 | Blanc | ||
91.94 € | 1 | 12 jours | 91.5 | 20 | φ19.1 | 35.5 | 19 | 41 | 167 | Noir | ||
93.14 € | 1 | 9 jours | 91.5 | 20 | φ19.1 | 35.5 | 19 | 41 | 167 | Blanc | ||
91.94 € | 1 | 12 jours | 92.5 | 20 | φ20 | 35.5 | 19 | 41 | 177 | Noir | ||
93.14 € | 1 | 9 jours | 92.5 | 20 | φ20 | 35.5 | 19 | 41 | 177 | Blanc |
Loading...
Matériau | EN AW-2017 équiv. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur(mm)
A(mm)
Taille (diamètre du trou d'installation)
B(mm)
F(mm)
G(mm)
Résistance à la charge(N)
Collier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles