Jeu de support à 3 tailles - Modèle à contact proche avec montage à vis

Jeu de support à 3 tailles - Modèle à contact proche avec montage à vis
  • En promotion
  • Remise sur volume
The joint base is for proximity mounting. · A handy joint ball that is ideal for mounting components such as sensor brackets, etc.

[Features]
· Combination of joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC06-005860-B
BC06-005860-W
BC08-005860-B
BC08-005860-W
BC09-005860-B
BC09-005860-W
BC10-005860-B
BC10-005860-W
BC12-005860-B
BC12-005860-W
BC13-005860-B
BC13-005860-W
BC15-005860-B
BC15-005860-W
BC16-005860-B
BC16-005860-W
BC19-005860-B
BC19-005860-W
BC20-005860-B
BC20-005860-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
A
(mm)
Pas P
(mm)
Taille (diamètre du trou d'installation) B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Résistance à la charge
(N)
Collier

52.52 €

1 Disponible 6 jours 29.599615.571923Noir

52.52 €

1 6 jours 29.599615.571923Blanc

51.93 €

1 12 jours 3612.59819.5102426Noir

52.63 €

1 9 jours 3612.59819.5102426Blanc

53.94 €

1 9 jours 3612.59919.5102433Noir

53.94 €

1 9 jours 3612.59919.5102433Blanc

53.95 €

1 9 jours 36.512.591019.5102437Noir

53.24 €

1 6 jours 36.512.591019.5102437Blanc

53.59 €

27.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

47.514121224.5122978Noir

58.08 €

1 9 jours 47.514121224.5122978Blanc

58.08 €

1 Disponible 6 jours 4814121324.5122998Noir

58.08 €

1 Disponible 6 jours 4814121324.5122998Blanc

66.76 €

1 12 jours 5918151531.51637138Noir

67.65 €

1 9 jours 5918151531.51637138Blanc

66.74 €

1 12 jours 60.518151631.51637154Noir

67.62 €

1 9 jours 60.518151631.51637154Blanc

79.80 €

1 9 jours 66.520161935.51941167Noir

79.80 €

1 9 jours 66.520161935.51941167Blanc

81.12 €

1 9 jours 67.520182035.51941177Noir

81.12 €

1 6 jours 67.520182035.51941177Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-2017 équiv.

Assistance technique