Jeu de support tridimensionnel, type à trou carré à montage à vis

Jeu de support tridimensionnel, type à trou carré à montage à vis
[Features]
· The joint base features square holes which enable shake-free stable positioning. A handy joint ball that is ideal for mounting components such as sensor brackets, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SQ06-001860-B
SQ06-001860-W
SQ08-001860-B
SQ08-001860-W
SQ09-001860-B
SQ09-001860-W
SQ10-001860-B
SQ10-001860-W
SQ12-001860-B
SQ12-001860-W
SQ13-001860-B
SQ13-001860-W
SQ15-001860-B
SQ15-001860-W
SQ16-001860-B
SQ16-001860-W
SQ19-001860-B
SQ19-001860-W
SQ20-001860-B
SQ20-001860-W
SQ25-001860-B
SQ25-001860-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
A
(mm)
Pas P
(mm)
Taille (diamètre du trou d'installation) B
(mm)
Résistance à la charge
(N)
Collier

67.37 €

1 12 jours 39.510.5961523Noir

67.37 €

1 12 jours 39.510.5961523Blanc

67.48 €

1 12 jours 48.513981926Noir

67.48 €

1 12 jours 48.513981926Blanc

71.37 €

1 12 jours 48.514991833Noir

71.37 €

1 12 jours 48.514991833Blanc

71.38 €

1 12 jours 50.51491019.537Noir

73.62 €

1 9 jours 50.51491019.537Blanc

75.44 €

1 12 jours 63.516121224.578Noir

75.44 €

1 6 jours 63.516121224.578Blanc

81.90 €

1 12 jours 64.516121324.598Noir

81.90 €

1 12 jours 64.516121324.598Blanc

95.14 €

1 12 jours 79.520151531138Noir

95.14 €

1 12 jours 79.520151531138Blanc

95.21 €

1 12 jours 81.520151631154Noir

95.21 €

1 12 jours 81.520151631154Blanc

109.84 €

1 12 jours 9322161938167Noir

109.84 €

1 12 jours 9322161938167Blanc

111.11 €

1 12 jours 94.522182038177Noir

129.21 €

1 6 jours 94.522182038177Blanc

89.47 €

1 12 jours 113.525202545493Noir

128.09 €

1 6 jours 113.525202545493Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-2017 équiv.

Assistance technique