Jeu de support à 3 tailles, modèle L avec montage perpendiculaire

Jeu de support à 3 tailles, modèle L avec montage perpendiculaire
  • En promotion
The joint base is compatible with aluminum extrusions, etc. Connect the joint with the shaft if you want to extend the mounting position.

[Features]
· A combination of joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications.
· Compatible with aluminum extrusions, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC09-007864-W
BC13-007864-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Taille (diamètre du trou d'installation) Résistance à la charge
(N)

63.03 €

32.78 €

1 Jour même

Stock

61.5φ948

73.73 €

1 15 jours 69.5φ1394

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 12 Hauteur(mm) 11 B(mm) 23
Collier Blanc Matériau EN AW-2017 équiv.

Assistance technique