Jeu de support tridimensionnel, type L à montage à vis

Jeu de support tridimensionnel, type L à montage à vis
[Features]
· The joint base is compatible with aluminum extrusions, etc.
· The joint ball increases the period of effectiveness of screws.
· Use the provided nuts for mounting the components, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC09-007860-B
BC09-007860-W
BC13-007860-B
BC13-007860-W
BC19-007860-B
BC19-007860-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
A
(mm)
Pas P
(mm)
Taille (diamètre du trou d'installation) B
(mm)
Résistance à la charge
(N)
Collier

63.59 €

1 15 jours 51.512992348Noir

63.38 €

1 6 jours 51.512992348Blanc

67.26 €

1 15 jours 58.51212132394Noir

67.26 €

1 6 jours 58.51212132394Blanc

75.02 €

1 15 jours 7315161927167Noir

75.02 €

1 15 jours 7315161927167Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 11 Matériau EN AW-2017 équiv.

Assistance technique