Jeu de support à 3 tailles, modèle 65

Jeu de support à 3 tailles, modèle 65
A free-use type that is refracted at two locations.

[Features]
· A combination of joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications.
· A free-use type that is refracted at two locations

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC13-85865-B
BC16-85865-B
BC20-85865-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Résistance à la charge
(N)

91.08 €

1 14 jours 72.586

103.10 €

1 14 jours 88223

120.49 €

1 14 jours 108230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier Noir Matériau EN AW-2017 équiv. Forme sphérique de la pièce de raccordement Court

Assistance technique