Sélection de support tridimensionnel - Alésage de joint BC861

Sélection de support tridimensionnel - Alésage de joint BC861
Ideal for mounting components such as sensor brackets, etc.

[Features]
· Use in combination with a joint base.
· Can also be assembled.
· Combine the spherical part and ød2 joint base.
· Use when the angle of the mounting part cannot be obtained using the BC860.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC12-861-B
BC19-861-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
F
(mm)
Collier Bille φ
(mm)

22.24 €

1 15 jours 1214Noirφ12

27.86 €

1 14 jours 1621.5Blancφ19.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-2017 équiv.

Assistance technique