Sélection de support à 3 tailles - Alésage de joint BC859

Sélection de support à 3 tailles - Alésage de joint BC859
The angle of the object to be mounted is easy to obtain.

[Features]
· Use in combination with a joint base.
· Can also be assembled.
· Combine the spherical part and ød2 joint base.
· The L dimension of the BC858 is long.
· The angle of the object to be mounted is easy to obtain

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BC06-859-W

Référence pièce
BC06-859-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.55 €

1 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur(mm) 30 Collier Blanc Matériau EN AW-2017 équiv.
Bille φ(mm) φ6

Vous vous trouvez sur la page de Sélection de support à 3 tailles - Alésage de joint BC859, le numéro d'article est le suivant: BC06-859-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BC06-859-W.

Assistance technique