Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec fente double en T - Vis à 2 fixations (CS401)

Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec fente double en T - Vis à 2 fixations CS401
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CS401

Marque: MIYOSHI PIJON

Prix: 17.86

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Diam. du montant: 9 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CS401

Référence pièce
CS401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. du montant
(mm)

17.86 €

1 10 jours 9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type En T Forme du montant Rond Matériau Aluminium
Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Diam. montant combiné Diamètre différent Collier Blanc (produit standard)

Vous vous trouvez sur la page de Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec fente double en T - Vis à 2 fixations, le numéro d'article est le suivant: CS401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS401.

Variantes de ce produit

Référence pièce
JC401
LJ401
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diam. du montant
(mm)

23.03 €

1 10 jours 13

33.82 €

1 Disponible 6 jours 19.1

Assistance technique