Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique - Joint

Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique - Joint
* The exterior drawing may vary depending on the model number. Please refer to the catalog.

[Features]
· For fitting shaft extensions

[Features]
· When the left and right sides are symmetrical, the left tightening and right tightening joints can be used as a pair to make the work easier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PS604

Référence pièce
PS604
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.87 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Diamètre du trou d (d1) (mm) 6 Collier Blanc (produit standard)
Taille (diamètre du trou d'installation) φ6

Vous vous trouvez sur la page de Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique - Joint, le numéro d'article est le suivant: PS604.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PS604.

Assistance technique