Produit standard, support 3 tailles avec support parallèle

Produit standard, support 3 tailles avec support parallèle
  • En promotion
  • Remise sur volume
The joint base can be mounted both horizontally and vertically using the shaft. With the joint ball, mounted items can be moved by shaft slide.

[Features]
· The equipment mounting part (joint ball) can be changed as required.
· A type which can be mounted in two locations, increases the flexibility.
· Mounting the components and parts such as of cameras, lighting equipment, sensors, measuring devices, and machining equipment.
· Features flexibility from focused alignment to variable mounting.
· Easy position alignment by moving the ball.
· Spherically shaped for free position alignment.
· Can be extended with pipes, no matter if placed vertically or horizontally.
· A standard product with great versatility.
· For remote mounting with shafts (maximum bend angle of 45°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC363E-W
BC363F-W
BC363G-B
BC363G-W
BC363J-W
BC363K-B
BC363K-W
BC363N-W
BC363Q-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Collier Traitement de surface Diamètre du trou φD2

59.00 €

30.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

58BlancAluminium anodisé transparent815

59.70 €

31.04 €

1 Jour même

Stock

61.5BlancAluminium anodisé transparent1015

72.56 €

1 Disponible 9 jours 73.5NoirAluminium anodisé noir1222

72.56 €

1 Disponible 6 jours 73.5BlancAluminium anodisé transparent1222

72.55 €

1 Disponible 9 jours 75.5BlancAluminium anodisé transparent1322

93.76 €

1 Disponible 9 jours 91.5NoirAluminium anodisé noir1525

98.04 €

1 8 jours 91.5BlancAluminium anodisé transparent1525

86.33 €

44.03 €

1 Jour même

Stock

94.5BlancAluminium anodisé transparent1625

104.42 €

1 Disponible 14 jours 114.5BlancAluminium anodisé transparent2029

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-2017 équiv. Nombre de trous 3 trous Forme de trou Rond

Assistance technique