Support en 3 dimensions, produit standard avec support perpendiculaire

Support en 3 dimensions, produit standard avec support perpendiculaire
  • Remise sur volume
The joint base can be mounted both horizontally and vertically using the shaft. Connect the joint with the shaft if you want to extend the mounting position.

[Features]
· The equipment mounting part (joint ball) can be changed as required.
· A type which can be mounted in two locations, increases the flexibility.
· Mounting the components and parts such as of cameras, lighting equipment, sensors, measuring devices, and machining equipment.
· Features flexibility from focused alignment to variable mounting.
· Easy position alignment by moving the ball.
· Spherically shaped for free position alignment.
· Can be extended with pipes, no matter if placed vertically or horizontally.
· A standard product with great versatility.
· For remote mounting with shafts (maximum bend angle of 45°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC364G-B
BC364K-W
BC364S-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Collier Traitement de surface Diamètre du trou φD2

72.56 €

1 Disponible 8 jours 83.5NoirAluminium anodisé noir1222

96.13 €

1 9 jours 100.5BlancAluminium anodisé transparent1525

60.38 €

1 9 jours 54NoirAluminium anodisé noir613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-2017 équiv. Nombre de trous 3 trous Forme de trou Rond

Assistance technique