Support tridimensionnel, produit standard à montage à vis

Support tridimensionnel, produit standard à montage à vis
  • En promotion
  • Remise sur volume
The joint base can be mounted both horizontally and vertically using the shaft. · A handy joint ball that is ideal for mounting components such as sensor brackets, etc.

[Features]
· The equipment mounting part (joint ball) can be changed as required.
· A type which can be mounted in two locations, increases the flexibility.
· Mounting the components and parts such as of cameras, lighting equipment, sensors, measuring devices, and machining equipment.
· Features flexibility from focused alignment to variable mounting.
· Easy position alignment by moving the ball.
· Spherically shaped for free position alignment.
· Can be extended with pipes, no matter if placed vertically or horizontally.
· A standard product with great versatility.
· For remote mounting with shafts (maximum bend angle of 45°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC360C-B
BC360E-B
BC360F-B
BC360F-W
BC360G-B
BC360G-W
BC360J-W
BC360K-B
BC360K-W
BC360L-W
BC360N-B
BC360N-W
BC360Q-B
BC360Q-W
BC360S-B
BC360S-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Pas P
(mm)
Collier Traitement de surface Diamètre du trou φD2

60.83 €

1 15 jours 48.59NoirAluminium anodisé noir915

60.54 €

1 9 jours 499NoirAluminium anodisé noir815

63.13 €

1 Disponible 6 jours 49.59NoirAluminium anodisé noir1015

63.13 €

1 Disponible 6 jours 49.59BlancAluminium anodisé transparent1015

67.27 €

1 Disponible 6 jours 63.512NoirAluminium anodisé noir1222

67.27 €

1 Disponible 6 jours 63.512BlancAluminium anodisé transparent1222

55.48 €

24.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

64.512BlancAluminium anodisé transparent1322

84.52 €

1 9 jours 79.515NoirAluminium anodisé noir1525

84.52 €

1 9 jours 79.515BlancAluminium anodisé transparent1525

91.41 €

1 14 jours 9416BlancAluminium anodisé transparent19.129

84.50 €

1 9 jours 81.515NoirAluminium anodisé noir1625

84.50 €

1 Disponible 6 jours 81.515BlancAluminium anodisé transparent1625

95.42 €

1 9 jours 95.518NoirAluminium anodisé noir2029

95.42 €

1 Disponible 6 jours 95.518BlancAluminium anodisé transparent2029

56.89 €

1 Disponible 15 jours 399NoirAluminium anodisé noir613

57.78 €

1 Disponible 9 jours 399BlancAluminium anodisé transparent613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-2017 équiv. Nombre de trous 2 trous Forme de trou Rond

Assistance technique