Accouplement rapide, AT TYPE, douille SM, manchon en fer

Accouplement rapide, AT TYPE, douille SM, manchon en fer
  • Remise sur volume
ATTYPE steel (chrome-plated) sleeve.

[Features]
· Single-touch connection coupling can be achieved by just inserting the plug.
· The plug can be connected with all of the AL Type 20 models.
· Automatically opens and closes a valve through attachment/removal operation with the built-in valve to the socket side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAT22SM
CAT23SM
CAT24SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de connexion en T

10.92 €

1 Disponible 6 jours R1/4"

10.92 €

1 Disponible 6 jours R3/8"

17.85 €

1 Disponible 6 jours R1/2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Fileté Mâle/femelle Douille
Matériau du corps principal Acier (plaqué chrome) Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80
Pression de service maximum(MPa) 0::1.0

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique