Plaque de fixation AC-25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-25-3
AC-25-5
AC-25-6
AC-25-7
AC-25-8
AC-25-53
AC-25-A
AC-25-B
AC-25-C
AC-25-D
AC-25-M-1
AC-25-M-2
AC-25-N-1
AC-25-N-2
AC-25-N-3
AC-25-P-1
AC-25-P-2
AC-25-P-3
AC-25-W-1
AC-25-W-2
AC-25-W-3
AC-25-W-4
AC-25-W-5
AC-25-W-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Trou de montage
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur totale du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Épaisseur du corps principal
(mm)
Matériau Finition de surface Code produit

4.37 €

1 Disponible 6 jours 10120-1003.2Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20047

2.40 €

1 6 jours 8110-203Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20049

1.96 €

1 Disponible 6 jours 885-202.3Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20050

1.96 €

1 Disponible 6 jours 860-202Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20051

1.81 €

1 Disponible 6 jours 845-201.6Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20052

1.96 €

1 Disponible 6 jours 864.5-232.3Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage04247

2.10 €

1 Disponible 6 jours 872-402.3Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20053

1.81 €

1 Disponible 6 jours 863.5-502.3Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20054

2.18 €

1 Disponible 6 jours 868-763.2Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20055

1.81 €

1 Disponible 6 jours 861-402.3Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20056

1.67 €

1 Disponible 6 jours 8-78312Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20070

1.59 €

1 Disponible 6 jours 8-65252Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20071

4.23 €

1 Disponible 10 jours 8-150324.5Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20072

3.80 €

1 Disponible 6 jours 10-140324.5Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20073

2.47 €

1 Disponible 6 jours 8-97263.2Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20074

2.32 €

1 10 jours 10.5-100252.3Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20075

2.32 €

1 Disponible 6 jours 8.5-100252.3Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20076

2.32 €

1 10 jours 6.5-100252.3Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20077

1.81 €

1 10 jours 10-22.522.53Plaque en acier inoxydablePolissage du corps20078

1.23 €

1 Disponible 10 jours 8-18181Plaque en acier inoxydablePolissage du corps20079

1.23 €

1 10 jours 10-22.522.53.2Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20080

1.15 €

1 6 jours 10-22222Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20081

1.07 €

1 Disponible 6 jours 8-18181Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage20082

1.15 €

1 Disponible 10 jours 10-22.522.50.5Plaque en acier inoxydablePolissage du corps03202

Loading...

  1. 1

Assistance technique