Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC-25-CL-1 |
AC-25-CL-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Trou de montage (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 1 | 6 jours | 10 | 3203 | ||
7.45 € 4.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 3265 |
Loading...
Longueur totale(mm) | 92 | Largeur du corps principal(mm) | 35 | Épaisseur du corps principal(mm) | 2.3 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier laminé à froid | Finition de surface | Traitement par chrome et zingage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Trou de montage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles