Guidage FA-815-G

Guidage FA-815-G
[Features]
· Due to built in resin bush, the rotation is smooth.
· Because it is made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-815-G-1-2000
FA-815-G-2-2000
FA-815-G-3-2000
FA-815-G-4-2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur du corps principal
(mm)
Code produit

103.01 €

1 16 jours 3960327

140.12 €

1 16 jours 3660328

132.79 €

1 16 jours 2960329

125.46 €

1 16 jours 25.560330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 2000 Largeur du corps principal(mm) 80 Matériau Matériau en alliage d'aluminium extrudé
Finition de surface Traitement aluminium anodisé Diam. de tuyau applicable(φ) φ34

Assistance technique