Loquet de porte C-851

Loquet de porte C-851
[Features]
· Designed to withstand vibrations and shocks.
· Snatch lock type holds the door securely.
· Door can be opened and closed with one touch.
· Half lock mechanism included.
· For right or left use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-851-1-L
C-851-1-R
C-851-3-L
C-851-3-R
C-851-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gauche/droite Longueur totale du corps principal
(mm)
Spécifications Code produit

44.06 €

1 6 jours Pour côtés gauches92Corps principal21371

44.06 €

1 10 jours Pour côté droit92Corps principal21372

14.72 €

1 9 jours Pour côtés gauches63.5Corps principal22920

14.72 €

1 5 jours Pour côté droit63.5Corps principal22921

7.53 €

1 13 jours --Métal de réception22265

Loading...

  1. 1

Informations de base

種類 ドアキャッチ Matériau Plaque en acier laminé à froid Finition de surface Traitement par chrome et zingage

Assistance technique