Support réglable de serrure à bascule en acier inoxydable C-1423

Support réglable de serrure à bascule en acier inoxydable C-1423
  • Remise sur volume
[Features]
· Compact with strong tightening force.
· Arm shape changes are available upon request.
· Height, width and length all are minimum (compared to manufacturer).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1423

Référence pièce
C-1423
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.63 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 37 Largeur du corps principal(mm) 48 Épaisseur du corps principal(mm) 16
Matériau Plaque en acier inoxydable Finition de surface Polissage du corps Code produit 24324

Vous vous trouvez sur la page de Support réglable de serrure à bascule en acier inoxydable C-1423, le numéro d'article est le suivant: C-1423.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1423.

Assistance technique